ADS1287D
- SNR: 114 dB (50 Hz–200 Hz, Gain = 1)
- Power: 2.2 mW (Per ADC)
- THD: –115 dB
- CMRR: 110 dB
- High-Impedance CMOS PGA:
- Gains 1, 2, 4, 8, and 16
- Data Rates: 62.5 SPS to 1000 SPS
- Flexible Digital Filter:
- Sinc + FIR + IIR (Selectable)
- Linear and Minimum Phase Response
- Programmable High-Pass Filter
- Sensor-Test Current Sources
- Offset and Gain Calibration
- Synchronization Control
- SPI™-Compatible Interface
- Analog Power Supply: 5 V or ±2.5 V
- Digital Power Supply: 2.5 V to 3.3 V
The ADS1287D device is a dual, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter (ADC), with an integrated programmable gain amplifier (PGA) and finite-impulse-response (FIR) digital filter. The ADC is suitable for the demanding needs of low-power, seismic data acquisition.
The ADC features a programmable-gain, high-impedance amplifier suitable for direct connection of geophone and hydrophone sensors to the ADC over a wide range of input signals (±2.5 V to ±0.156 V). Dual 100-nA current sources are integrated into the ADC inputs for field testing of sensors.
The ADC incorporates a fourth-order, inherently stable, delta-sigma (ΔΣ) modulator. The modulator digital output is filtered and decimated by the internal FIR digital filter to yield the ADC conversion result.
The FIR digital filter provides data rates up to 1000 samples per second (SPS). The high-pass filter (HPF) removes DC and low-frequency components from the conversion result. On-chip gain and offset scaling registers support system calibration.
Total device power consumption is 4.4 mW. The ADC is packaged in a compact 5-mm × 5-mm VQFN package and is fully specified over the –40°C to +85°C temperature range.
Request more information
Full data sheet is available. Request now
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS1287D Dual, Simultaneous-Sampling, Low-Power, 1000-SPS, Analog-to-Digital Converter With a Programmable Gain Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2017/09/29 |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
E-book | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020/06/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치