이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
DAC081C085
- Ensured Monotonicity to 8-bits
- Low Power Operation: 156 µA Maximum at 3.3 V
- Extended Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
- I2C-Compatible 2-Wire Interface Which Supports Standard (100-kHz), Fast (400-kHz), and High-Speed (3.4-MHz) Modes
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Very Small Package
- Resolution 8 Bits
- INL ±0.6 LSB (Maximum)
- DNL ±0.1 LSB (Maximum)
- Settling Time 4.5 µs (Maximum)
- Zero Code Error +10 mV (Maximum)
- Full-Scale Error −0.7 %FS (Maximum)
- Supply Power
- Normal
- 380 µW (3 V)
- 730 µW (5 V) Typical
- Power Down
- 0.5 µW (3 V)
- 0.9 µW (5 V) Typical
- Normal
The DAC081C08x device is an 8-bit, single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that operates from a 2.7-V to 5.5-V supply. The output amplifier allows rail-to-rail output swing and has an 4.5-µsec settling time. The DAC081C081 uses the supply voltage as the reference to provide the widest dynamic output range and typically consumes 132 µA while operating at 5 V. It is available in 6-lead SOT and WSON packages and provides three address options (pin selectable).
As an alternative, the DAC081C085 provides nine I2C addressing options and uses an external reference. It has the same performance and settling time as the DAC081C081. It is available in an 8-lead VSSOP.
The DAC081C081 and DAC081C085 use a 2-wire, I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high-speed mode (3.4 MHz). An external address selection pin allows up to three DAC081C081 or nine DAC081C085 devices per 2-wire bus. Pin-compatible alternatives to the DAC081C081 are available that provide additional address options.
The DAC081C081 and DAC081C085 each have a 16-bit register that controls the mode of operation, the power-down condition, and the output voltage. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt. Their low power consumption and small packages make these DACs an excellent choice for use in battery-operated equipment. Each DAC operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
The DAC081C081 and DAC081C085 are each part of a family of pin-compatible DACs that also provide 12- and 10-bit resolution. For 12-bit DACs see the DAC121C081 and DAC121C085. For 10-bit DACs see the DAC101C081 and DAC101C085.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01182 — 자동차 오디오 제어 1S1P BMS 기능이 포함된 휴대용 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |