이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
DAC104S085-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Ensured Monotonicity
- Low Power Operation
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset to 0 V
- Simultaneous Output Updating
- Wide Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
- Key Specifications
- Resolution: 10 bits
- INL: ±2 LSB (Maximum)
- DNL: +0.35 / –0.25 LSB (Maximum)
- Settling Time: 6 µs (Maximum)
- Zero Code Error: 15 mV (Maximum)
- Full-Scale Error: –0.75% FS (Maximum)
- Typical Supply Power
- Normal Mode: 1.1 mW (3 V), 2.5 mW (5 V)
- Power Down: 0.3 µW (3 V), 0.8µW (5 V)
The DAC104S085 device is a full-featured, general-purpose QUAD 10-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply and consumes 1.1 mW at 3 V and 2.5 mW at 5 V. The DAC104S085 is packaged in 10-pin SON and VSSOP packages. The 10-pin SON package makes the DAC104S085 the smallest QUAD DAC in its class. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25-MHz clock rates at supply voltages in the 2.7-V to 3.6-V range. The serial interface is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interfaces.
The reference for the DAC104S085 serves all four channels and can vary in voltage between 1 V and VA, providing the widest possible output dynamic range. The DAC104S085 has a 16-bit input shift register that controls the outputs to be updated, the mode of operation, the power-down condition, and the binary input data. All four outputs can be updated simultaneously or individually depending on the setting of the two mode of operation bits.
A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt with three different termination options.
The low power consumption and small packages of the DAC104S085 make it an excellent choice for use in battery-operated equipment.
The DAC104S085 is one of a family of pin-compatible DACs, including the 8-bit DAC084S085 and the 12-bit DAC124S085. The DAC104S085 operates over the extended industrial temperature range of 40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC104S085-xx 10-Bit Micro Power QUAD Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2016/04/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |