TLV5608
- Eight Voltage Output DACs in One Package
- TLV5610 . . . 12-Bit
- TLV5608 . . . 10-Bit
- TLV5629 . . . 8-Bit
- Programmable Settling Time vs Power
Consumption- 1 µs In Fast Mode
- 3 µs In Slow Mode
- Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
- Monotonic Over Temperature
- Low Power Consumption:
- 18 mW In Slow Mode at 3-V
- 48 mW In Fast Mode at 3-V
- Reference Input Buffers
- Power-Down Mode
- Buffered, High Impedance Reference Inputs
- Data Output for Daisy-Chaining
- APPLICATIONS
- Digital Servo Control Loops
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Machine and Motion Control Devices
- Mass Storage Devices
The TLV5610, TLV5608, and TLV5629 are pin-compatible, eight-channel, 12-/10-/8-bit voltage output DACs each with a flexible serial interface. The serial interface allows glueless interface to TMS320 and SPI, QSPI, and Microwire serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 12 data bits.
Additional features are a power-down mode, an LDAC input for simultaneous update of all eight DAC outputs, and a data output which can be used to cascade multiple devices.
The resistor string output voltage is buffered by a rail-to-rail output amplifier with a programmable settling time to allow the designer to optimize speed vs power dissipation. The buffered, high-impedance reference input can be connected to the supply voltage.
Implemented with a CMOS process, the DACs are designed for single-supply operation from 2.7 V to 5.5 V, and can operate on two separate analog and digital power supplies. The devices are available in 20-pin SOIC and TSSOP packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치