TLA2518
- Small package size:
- WQFN 3 mm × 3 mm
- 8 channels configurable as any combination of:
- Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
- GPIOs for I/O expansion:
- Open-drain, push-pull digital outputs
- Wide operating ranges:
- AVDD: 2.35 V to 5.5 V
- DVDD: 1.65 V to 5.5 V
- –40°C to +85°C temperature range
- Enhanced-SPI digital interface:
- High-speed, 60-MHz interface
- Achieve full throughput with >13.5-MHz SPI
- Programmable averaging filters:
- Programmable sample size for averaging
- Averaging with internal conversions
- 16-bit resolution
The TLA2518 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, 1-MSPS, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for the ADC conversion process.
The TLA2518 communicates via an SPI compatible interface and supports averaging multiple data samples with a single start of conversion. The built-in programmable averaging filters help reduce noise from the analog inputs and reduce the number of data samples required to be read by the host.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLA2518 Small, 8-Channel, 12-Bit ADC with SPI Interface and GPIOs datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/06/16 |
Application brief | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 2019/12/01 | ||
User guide | BP-ADS7128 BoosterPack™ Plug-In Module User's Guide | 2019/05/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 8채널, 1MSPS, 12비트 ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
The ADS7038-Q1 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS7038-Q1 successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). ADS7038Q1EVM-PDK provides power and a communications card to easily connect to the (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.