DAC61401
- Exceptional performance: 1 LSB INL/DNL (maximum)
- Ultra-low glitch energy: 1 nV-s
- Wide power supply:
- Unipolar mode: +4.5 V to +41.5 V
- Bipolar mode: ±4.5 V to ±21.5 V
- 14 user-programmable output ranges
- ±5 V, ±10 V, ±20 V
- 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, 0 V to 20 V, 0 V to 40 V
- 20% overrange (except ±20 V and 0 V to 40 V)
- Integrated 10 ppm/°C, 2.5-V precision reference
- Reliability features:
- Cyclic redundancy check (CRC)
- Fault pin
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages:
- 20-pin TSSOP (PW)
The 16-bit DAC81401 and 12-bit DAC61401 (DACx1401) devices are a pin-compatible family of single-channel, buffered, high-voltage output digital-to-analog converters (DACs) with an integrated 2.5‑V internal reference. These devices are specified monotonic and provide an exceptional linearity of less than 1 LSB (maximum).
The DACx1401 offer bipolar output voltages of ±20 V, ±10 V, ±5 V, and full-scale unipolar output voltages of 40 V, 10 V, and 5 V. The DAC output range is programmable.
The DACx1401 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that powers up the DAC output and keeps the device in power-down mode until the outputs are enabled.
Communication to the devices is done through a high-speed, 4-wire serial interface compatible with industry-standard microprocessors and microcontrollers supporting 1.7‑V to 5.5‑V operation.
The DACx1401 are characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C, and are available in a small 20-pin TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx1401 Single-Channel, 16-Bit and 12-Bit, High-Voltage Output DACs With Precision Internal Reference datasheet | PDF | HTML | 2023/11/27 |
Certificate | DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/07/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC81401EVM — DAC81401 평가 모듈
DAC81401 평가 모듈(EVM)은 DAC81401의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. DAC81401EVM에는 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 제공하는 온보드 컨트롤러가 있습니다.
DAC81401은 2.5V 내부 레퍼런스와 구성 가능한 양극 ±20V 또는 단극 0V~-40V 출력 범위가 통합된 단일 채널, 버퍼 이용, 전압 출력 DAC입니다. DAC81401은 단조로운 설계로 지정되어 있으며 1LSB 미만의 선형성을 제공합니다.
DAC81401EVM에는 최대 ±20V 또는 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치