TLV2543
- 12-Bit-Resolution A/D Converter
- 10-us Conversion Time Over Operating Temperature Range
- 11 Analog Input Channels
- 3 Built-In Self-Test Modes
- Inherent Sample and Hold Function
- Linearity Error...±1 LSB Max
- On-Chip System Clock
- End-of-Conversion (EOC) Output
- Unipolar or Bipolar Output Operation (Signed Binary With Respect to Half of the Applied Referenced Voltage)
- Programmable MSB or LSB First
- Programmable Power Down
- Programmable Output Data Length
- CMOS Technology
The TLV2543C and TLV2543I are 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converters (ADCs). Each device has three control inputs [chip select (CS\), the input-output clock (I/O CLOCK), and the address input (DATA INPUT)] and is designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output. The device allows high-speed data transfers from the host.
In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.
The TLV2543 is available in the DW, DB, and N packages. The TLV2543C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the TLV2543I is characterized for operation from -40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet (Rev. C) | 2000/06/05 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.