Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

디지털-아날로그 컨버터(DAC)

필요한 정밀도와 속도를 갖춘 높은 성능

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 산업용, 오토모티브, 통신, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품 애플리케이션을 위한 다양한 패키지 옵션에서 고속과 정밀도를 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별 선택

스마트 DAC 및 스마트 AFE

고급 통합 기능을 갖춘 스마트 DAC 및 스마트 AFE 포트폴리오는 더 뛰어난 시스템 성능 및 제어 제공

DAC60516
정밀 DAC(≤10 MSPS)

내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 구동 기능을 지원하는 16채널 12비트 전압 출력

대략적인 가격 (USD) 1ku | 18.53

DDS39RFS10
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 1채널, 20.48GSPS 12GHz RF DDS(직접 디지털 신시사이저)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 116.62

DAC121S101-SEP
정밀 DAC(≤10 MSPS)

방사능 내성, 단일 채널, 저전력(0.57mW) 12비트 5.5V 디지털-아날로그 컨버터

DDS39RF10
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 2채널, 20.48GSPS 12GHz RF DDS(직접 디지털 신시사이저)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 194.36

TSMU818A030
정밀 DAC(≤10 MSPS)

8채널, 18비트, 30V, 100mA 출력, 고용량 드라이브 파라메트릭 계측 장치(PMU)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 200.00

DDS39RFS12
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 1채널, 24GSPS 12GHz RF RF DDS(직접 디지털 신시사이저)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 145.77

스마트 DAC

개요

스마트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)를 사용하여 제어 기능을 향상시킵니다. 스마트 DAC는 출력 버퍼 및 비휘발성 메모리 기능을 갖춘 DAC 또는 digipot입니다. 스마트 DAC의 고급 통합 기능을 사용하면 소프트웨어를 사용하지 않고도 더 뛰어난 시스템 성능과 제어를 구현할 수 있습니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:05
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:05
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
    Technical article
    What is a smart DAC?
    스마트 DAC란 무엇인지에 대한 기본 사항과 시스템 성능을 개선하는 동시에 비용 및 개발 시간을 단축하는 방법에 대해 알아보세요. 
    PDF | HTML
    Technical article
    Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
    마이크로컨트롤러 및 추가 외부 부품을 사용하여 시스템을 개발하는 대신 스마트 DAC에서 PWM 신호를 생성하는 방법을 알아보세요.
    PDF | HTML

    기술 리소스

    비디오 시리즈
    비디오 시리즈
    TI Precision Labs - DAC 
    DAC(디지털-아날로그 컨버터 또는 D/A 컨버터) 커리큘럼은 주요 주제로 구분되어 있으며, 각 항목마다 짧은 교육 비디오, 여러 가지 선택 퀴즈 및 짧은 답변 연습이 포함되어 있습니다.
    리소스
    리소스
    DAC 회로 
    특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 및 고속 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리 살펴보기(무료 e북 포함)
    비디오 시리즈
    비디오 시리즈
    고속 신호 체인 교육 시리즈
    RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈