DAC121S101-SEP
- Radiation tolerance:
- Total ionizing dose (TID): 30krad (Si)
- Single-event latch-up (SEL): 43MeV-cm2/mg
- Single-event functional interrupt (SEFI): 43MeV-cm2/mg
- Space-enhanced plastic (space EP):
- Outgassing test performed per ASTM E595
- Vendor item drawing (VID) V62/24641
- Supports defense and aerospace application temperature range: –55°C to +125°C
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Specified monotonicity
- Low-power operation
- Rail-to-rail voltage output
- Power-on reset to zero-scale output
- Wide power-supply range of 2.7V to 5.5V
- Small package:
- 8-pin VSSOP (3mm × 3mm)
- Power-down feature
- Key specifications:
- 12-bit resolution
- DNL: −0.15LSB, +0.35LSB (typical)
- 12µs output settling time (typical)
- 4mV zero-code error (typical)
- Full-scale error at −0.07%FSR (typical)
The DAC121S101-SEP device is a full-featured, general-purpose, 12-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7V to 5.5V supply and consumes just 177µA (typical) of current at 3.6V. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces.
The supply voltage serves as the voltage reference for the DAC121S101-SEP, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit powers up the DAC output to zero volts until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microwatt (typical).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC121S101-SEP 12-Bit, Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter datasheet | PDF | HTML | 2024/12/11 |
* | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report | PDF | HTML | 2024/12/13 |
* | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Radiation Tolerant, CMOS, 12-Bit Digital to Analog Converter (DAC) TID Report | PDF | HTML | 2024/12/12 |
* | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2024/12/11 |
EVM User's guide | DAC121S101-SEP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 평가 모듈
DAC121S101-SEP 평가 모듈(EVM)은 DAC121S101-SEP 장치의 기능 및 성능 평가를 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. EVM에는 여러 애플리케이션을 위해 장치를 구성할 수 있는 선택적 회로와 점퍼가 있습니다.
DAC121S101-SEP 장치는 단일 2.7V~5.5V 전원으로 작동할 수 있으며 모든 기능을 갖춘 범용 12비트 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)로,이며 3.6V에서 177µA의 전류를 소비합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |