Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

정밀 DAC(≤10 MSPS)

귀하의 설계 요구 사항을 위한 강력한 에코시스템을 갖춘 정밀 DAC의 광범위한 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 정밀 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 제어, 신호 생성, 바이어싱 및 보정 애플리케이션을 지원하는 다양한 제품을 제공합니다. 최대 20비트의 해상도와 최대 96개 채널을 지원하는 TI의 정밀 DAC 포트폴리오는 높은 정확도, 높은 처리량, 작은 크기 및 낮은 전력 소비 옵션을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 정밀 DAC

DAC60516
정밀 DAC(≤10 MSPS)

내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 구동 기능을 지원하는 16채널 12비트 전압 출력

대략적인 가격 (USD) 1ku | 18.53

DAC121S101-SEP
정밀 DAC(≤10 MSPS)

방사능 내성, 단일 채널, 저전력(0.57mW) 12비트 5.5V 디지털-아날로그 컨버터

TSMU818A030
정밀 DAC(≤10 MSPS)

8채널, 18비트, 30V, 100mA 출력, 고용량 드라이브 파라메트릭 계측 장치(PMU)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 200.00

DAC80516
정밀 DAC(≤10 MSPS)

내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 드라이브 기능을 지원하는 16채널 16비트 전압 출력(0-5V)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 23.16

AMC7908
정밀 DAC(≤10 MSPS)

출력 스위치를 지원하는 8채널, 100mA 전류 드라이브 양극 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 6.79

DAC63508
정밀 DAC(≤10 MSPS)

SPI 인터페이스를 지원하는 12비트 8채널 VOUT 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.90

주요 애플리케이션 알아보기

공장 자동화 및 제어
정밀 DAC를 사용하여 프로그래머블 로직 컨트롤러, 액추에이터, 디지털 제어 시스템, 필드 및 센서 트랜스미터에서 아날로그 전압(±10V) 및 전류(4mA~20mA)를 구현할 수 있습니다
테스트 및 측정
TI의 정밀 DAC를 사용하면 고급 테스트 및 측정 시스템 및 장비에서 높은 정확도, 밀도 및 성능을 구현할 수 있습니다
우주 항공 및 방위
높은 정확도, 낮은 전력 소비, 작은 풋프린트가 필요한 설계에서 방사선 등급 정밀 DAC 사용
차량용
스마트 DAC 및 스마트 아날로그 프론트 엔드를 사용하여 차량용 애플리케이션의 소프트웨어 오버헤드 감소

정밀 DAC를 사용하여 프로그래머블 로직 컨트롤러, 액추에이터, 디지털 제어 시스템, 필드 및 센서 트랜스미터에서 아날로그 전압(±10V) 및 전류(4mA~20mA)를 구현할 수 있습니다

기능:

  • 프로그래머블 로직 제어를 위한 단일 장치에서 ±24mA 전류 및 ±12V 전압 출력.
  • 1.8V 전원을 갖춘 초저 220µA 전류와 루프 전원 공급 센서 트랜스미터용 통합 고속 주소 지정 가능 원격 변환기 모뎀을 제공합니다.
  • 40°C~125°C 산업용 온도 범위에서 미조정 총 오류(0.1% 최대 눈금 범위).
  • 오류 감지, 경보 및 워치독 타이머 내장.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIPD215 – 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 1W 미만, 쿼드 채널, 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00648 – 4~20mA 전류 루프 트랜스미터 레퍼런스 디자인
제품
  • AFE882H1 – HART®, 16비트 DAC, PLC 및 센서 트랜스미터 애플리케이션을 위한 12비트 ADC를 지원하는 저전력 AFE
  • DAC8760 – 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC
  • DAC8775 – 16비트 쿼드 채널 프로그래머블 전류 출력 및 전압 출력 DAC(디지털-아날로그 컨버터)

TI의 정밀 DAC를 사용하면 고급 테스트 및 측정 시스템 및 장비에서 높은 정확도, 밀도 및 성능을 구현할 수 있습니다

기능:

  • 최대 20비트의 해상도를 가진 개별 정밀 DAC.
  • 높은 정확도와 완전한 단조성(± 최하위 비트 통합형 비선형성 및 차동 비선형성 ).
  • 여러 출력 유형(버퍼링되고 버퍼링되지 않은 입력 및 출력 전압 ).
  • 고밀도 채널 수 – 최대 16개.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01040 – 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
  • TIDA-01041 – 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계
제품
  • DAC11001B – 초저잡음, 저글리치, 탁월한 THD 성능의 높은 등급 20비트 단조 DAC
  • DAC80508 – 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC
  • DAC80504 – 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 QFN 패키지의 진정한 16비트, 4채널, SPI 전압 출력 DAC
하드웨어 개발
  • BP-DAC11001EVM – DAC11001 20비트 초저잡음 저글리치 단조 DAC BoosterPack™ 플러그 인 모듈

높은 정확도, 낮은 전력 소비, 작은 풋프린트가 필요한 설계에서 방사선 등급 정밀 DAC 사용

기능:

  • 넓은 출력 동적 범위를 가진 QML(Qualified Manufacturers List)-V 인증 12비트 DAC
  • 최대 20비트의 해상도를 가진 개별 정밀 DAC.
  • 낮은 채널당 전력 소비
  • 파형 생성을 지원하는 프로세서 독립형 애플리케이션
  • 전력 시퀀싱 보호 기능을 갖춘 고정밀 프로그래머블 증폭기 바이어싱

주요 리소스

제품
  • DAC121S101QML-SP – 레일 투 레일 출력을 지원하는 12비트 마이크로파워 디지털-아날로그 컨버터
  • AFE10004 – EEPROM 및 출력 스위치를 지원하는 4채널 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러
  • DAC11001B – 초저잡음, 저글리치, 탁월한 THD 성능의 높은 등급 20비트 단조 DAC

스마트 DAC 및 스마트 아날로그 프론트 엔드를 사용하여 차량용 애플리케이션의 소프트웨어 오버헤드 감소

기능:

  • 페이드 인, 페이드 아웃 및 시퀀싱과 같은 LED 패턴 생성.
  • 시스템 고장 진단, 감지, 통신 및 응답.
  • 펄스폭 변조, 사인파 및 구형파와 같은 파형 생성.
  • 차량 차체를 통한 단선 통신.

주요 리소스

제품
  • DAC43701-Q1 – Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 오토모티브, 8비트 1채널 VOUT 스마트 DAC
  • DAC43901-Q1 – 방향 표시등 애니메이션 및 페이드 인/아웃 제어를 지원하는 오토모티브 1채널 8비트 스마트 DAC
기술 리소스

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - DAC
이론 및 실무 지식을 모두 사용하여 고급 애플리케이션별 문제 해결 외에 장치 아키텍처에 대한 소개 아이디어를 포함한 주문형 코스 및 튜토리얼입니다.
리소스
리소스
정밀 DAC 회로
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리 살펴보기(무료 e북 포함)
비디오
비디오
정밀 DAC 소개 
정밀 DAC가 무엇인지, TI 포트폴리오에서 무엇을 제공하는지 및 이러한 장치를 찾을 수 있는 몇 가지 애플리케이션에 대해 알아보세요.