AMC7908
- Eight analog outputs
- Eight monotonic DACs: 1.22mV resolution
- Automatically configured output ranges:
- Positive output voltage: 0V to 10V
- Negative output voltage: –10V to 0V
- High current drive capability
- High capacitive load tolerance
- Output on and off control switches
- Fast switching time
- Low resistance
- Multichannel ADC monitor
- Two high-voltage external inputs: 0V to 85V
- Two high-side current-sense amplifiers: up to 85V common-mode range
- Local temperature sensor: ±2.5°C accuracy
- Output sequence control for start-up and shutdown events
- Internal 2.5V reference
- SPI and I2C interface: 1.65V to 3.6V operation
- SPI: 4-wire interface
- I2C: 16 target addresses
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
- Operating temperature range: –40°C to +150°C
The AMC7908 is a highly integrated power-amplifier (PA) monitor and control device capable of temperature, current, and voltage supervision.
The AMC7908 bias controller is based around eight digital-to-analog converters (DAC) with programmable output ranges. The eight gate bias outputs are switched on and off through dedicated control pins. The gate bias switches are designed for fast response and enable correct power sequencing and protection of depletion-mode transistors, such as GaAs and GaN.
The AMC7908 supervisor is based around an accurate multichannel analog-to-digital converter (ADC). The device integrates two high-voltage inputs, two high-side current-sense amplifiers and an accurate on-chip temperature sensor.
The function integration and wide operating temperature range make the AMC7908 an excellent choice as an all-in-one, bias control circuit for the power amplifiers found in RF communication systems. The flexible DAC output ranges and built-in sequencing features let the device be used as a biasing controller for a large variety of transistor technologies, such as LDMOS, GaAs, and GaN.
추가 정보 요청
전체 데이터 시트 및 추가 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC7908 8-Channel Power-Amplifier Monitor and Controller datasheet | PDF | HTML | 2024/08/09 |
EVM User's guide | AMC7908 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/06/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC7908EVM — AMC7908 평가 모듈
AMC7908EVM은 AMC7908 장치의 기능과 성능을 평가하는 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC7908EVM에는 여러 애플리케이션을 위해 장치를 구성할 수 있는 선택적 회로와 점퍼가 있습니다.
AMC7908은 13비트 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 8개 및 12비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 장착된 고집적 전원 증폭기 모니터 및 제어 장치입니다. 전용 클램핑 소프트웨어와 하드웨어 트리거를 통해 DAC를 켜고 끌 수 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.