DAC80516
- Performance:
- INL: ±2LSB maximum at 16-bit resolution
- TUE: ±0.15% of FSR maximum
- Integrated 2.5V precision internal reference
- Initial accuracy: ±2.5mV maximum
- Drift: 5ppm/°C typical
- High drive capability: 50mA with 0.5V from supply rails
- Flexible configuration options
- User selectable gain: 2 ×, 1 ×
- Reset to zero scale
- Clear output function
- Wide operating range:
- Power supply: 2.7V to 5.5V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- SPI and I2C interfaces: 1.7V to 5.5V operation
- SPI: 4-wire interface
- I2C: Four target addresses
- Small package:
- 4mm × 4mm, 28-pin WQFN
The 16-bit DAC80516 is a low-power, 16-channel, buffered voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The DAC80516 includes a 2.5V, 5ppm/°C internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user selectable gain configuration can be used to provide full-scale output voltages of 2.5V or 5V. The DAC80516 operates from a single power supply.
Communication to the DAC80516 is performed through an SPI- and I2C-supported serial interface, operating at clock rates of up to 50MHz (during SPI writes to the device). The VIO pin enables serial interface operation from 1.7V to 5.5V. The DAC80516 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.
The DAC80516 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C and available in a small WQFN package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC80516EVM — DAC80516 평가 모듈
DAC80516 평가 모듈(EVM)은 DAC80516 제품을 평가하기 위한 플랫폼입니다. EVM에는 DAC80516이 설치되어 있습니다. DAC80516은 16비트 해상도의 16 채널, 버퍼, 전압 출력 DAC(디지털-아날로그 컨버터)입니다. 이 장치에는 최대 5V의 단극 출력 전압을 제공하는 내부 2.5V 레퍼런스가 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RUY) | 28 | Ultra Librarian |