DAC80501
- 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
- Low glitch energy: 4 nV–s
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
- Very-low power: 1 mA at 5.5 V
- Integrated 5-ppm/°C (max), 2.5-V precision reference
- Pin-selectable serial interface:
- 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
- 2-wire, I 2C compatible
- Power-on-reset: Zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages: Small 8-pin WSON and 10-pin VSSOP
The 16-bit DAC80501, 14-bit DAC70501, and 12-bit DAC60501 (DACx0501) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage-output. The DACx0501 are specified monotonic by design, and offer linearity of < 1 LSB. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V, 2.5 V, or 5 V. The DACx0501 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale, and remains at that scale until a valid code is written to the device. These devices consume a low current of 1 mA, and include a power-down feature that reduces current consumption to typically 15 µA at 5 V.
The digital interface of the DACx0501 can be configured to SPI or I 2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0501 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. In I 2C mode, the DACx0501 operate in standard mode (100Kbps), fast mode (400Kbps), and fast mode plus (1.0Mbps).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx0501 16-Bit, 14-Bit, and 12-Bit, 1-LSB INL, Voltage-Output DACs With Precision Internal Reference datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/08/15 |
Certificate | DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/11/08 | ||
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
Circuit design | Circuit for differential output from a single-ended precision DAC | 2019/01/28 | ||
Circuit design | High-current voltage output circuit using a precision DAC | 2019/01/25 | ||
Circuit design | Programmable voltage output with sense connections circuit | 2019/01/07 | ||
Circuit design | Programmable low-side current sink circuit | 2018/12/28 | ||
Circuit design | Programmable, two-stage, high-side current source circuit | 2018/12/20 | ||
Circuit design | Unipolar voltage output DAC to bipolar voltage output circuit | 2018/12/20 | ||
Application brief | DACx0501 Delivers Multichannel Output Using External Sample and Hold | 2018/12/12 | ||
EVM User's guide | DAC80501EVM User's Guide | 2018/11/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC80502-01EVM — DAC80502 및 DAC80501 평가 모듈
TINA-TI Ref Design for High-Current Voltage O/P Circuit Using a Precision DAC
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
SBAM419 — Source Files for SBAA344
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010249 — 4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DQF) | 8 | Ultra Librarian |