ADS7812
- 20µs max CONVERSION TIME
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PIN-COMPATIBLE WITH 16-BIT ADS7813
- EASY-TO-USE SERIAL INTERFACE
- 0.3" DIP-16 AND SO-16
- ±0.5LSB max INL AND DNL
- 72dB min SINAD
- USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
- MULTIPLE INPUT RANGES
- 35mW max POWER DISSIPATION
- NO MISSING CODES
- 50µW POWER DOWN MODE
- APPLICATIONS
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- INDUSTRIAL CONTROL
- TEST EQUIPMENT
- DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7812 is a low-power, single +5V supply, 12-bit sampling analog-to-digital converter. It contains a complete 12-bit capacitor-based SAR A/D with a sample/hold, clock, reference, and serial data interface.
The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10V, ±5V, 0V to 10V, and 0.5V to 4.5V. A high impedance 0.3V to 2.8V input range is also available (input impedance > 10M). For most input ranges, the input voltage can swing to +16.5V or 16.5V without damage to the converter.
A flexible SPI compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. The ADS7812 is specified at a 40kHz sampling rate over the 40°C to +85°C temperature range. It is available in a 0.3" DIP-16 or an SO-16 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7812: Low-Power, Serial 12-Bit Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet (Rev. A) | 2003/09/16 | |
* | Errata | Errata: ADS78xx | 2012/10/22 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
User guide | DEM-ADS7812: Demonstration Fixture | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.