ADS8867
- Sample Rate: 100 kHz
- No Latency Output
- Unipolar, True-Differential Input Range:
–VREF to +VREF - Wide Common-Mode Voltage Range:
0 V to VREF with 90-dB CMRR (min) - SPI™-Compatible Serial Interface with
Daisy-Chain Option - Excellent AC and DC Performance:
- SNR: 96 dB, THD: –115 dB
- INL: ±1.0 LSB (max)
- DNL: ±1.0 LSB (max), 16-Bit NMC
- Wide Operating Range:
- AVDD: 2.7 V to 3.6 V
- DVDD: 1.65 V to 3.6 V
(Independent of AVDD) - REF: 2.5 V to 5 V (Independent of AVDD)
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
- Low-Power Dissipation:
- 0.7 mW at 100 kSPS
- 70 µW at 10 kSPS
- Power-Down Current (AVDD): 50 nA
- Full-Scale Step Settling to 16 Bits: 1200 ns
- Packages: MSOP-10 and SON-10
The ADS8867 is a 16-bit, 100-kSPS, true-differential input, analog-to-digital converter (ADC). The device operates with a 2.5-V to 5-V external reference, offering a wide selection of signal ranges without additional input signal scaling. The reference voltage setting is independent of, and can exceed, the analog supply voltage (AVDD).
The device offers an SPI-compatible serial interface that also supports daisy-chain operation for cascading multiple devices.
The device supports unipolar, true-differential analog input signals with a differential input swing of –VREF to +VREF. This true-differential analog input structure allows for a common-mode voltage of any value in the range of 0 V to +VREF (when both inputs are within the operating input range of –0.1 V to VREF + 0.1 V).
Device operation is optimized for very low-power operation. Power consumption directly scales with speed. This feature makes the ADS8867 excellent for lower-speed applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, 100-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Inp datasheet (Rev. A) | 2013/12/17 | |
Product overview | PLC Analog Input Front-End Architectures | PDF | HTML | 2022/07/31 | |
Circuit design | Circuit for protecting low-voltage SAR ADC from electrical overstress with minim | 2019/05/25 | ||
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.