ADS7841-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Single Supply: 2.7 V To 5 V
- Four-Channel Single-Ended Or Two-Channel Differential Input
- Up To 200-kHz Conversion Rate
- ±2 LSB Max INL and DNL
- No Missing Codes
- 71-dB Typ SINAD
- Serial Interface
- Alternate Source For MAX1247
The ADS7841 is a 4-channel 12-bit sampling analog-to-digital converter (ADC) with a synchronous serial interface. The resolution is programmable to either 8 bits or 12 bits. Typical power dissipation is 2 mW at a 200-kHz throughput rate and a 5-V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 100 mV and VCC, providing a corresponding input voltage range of 0 V to VREF. The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15 µW. The ADS7841 is specified down to 2.7-V operation.
Low power, high speed, and on-board multiplexer make the ADS7841 ideal for battery-operated systems. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS7841 is available in a SSOP-16 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit 4-Channel Serial-Output Sampling Analog-to-Digital Converter.. datasheet (Rev. C) | 2012/10/28 | |
User guide | BOOSTXL-ADS7841-Q1 BoosterPack User's Guide | 2017/12/18 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12비트 4채널 직렬 출력 샘플링 ADC BoosterPack™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-ADS7841-Q1 is a platform for evaluating the performance of the ADS7841-Q1 4-channel, 12-bit, SAR ADC with an SPI-compatible serial interface. The evaluation kit includes the ADS7841-Q1 BoosterPack™ plug-in module and PC software that enables the user to configure the (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.