DAC80504
- Performance
- INL: ±1 LSB Maximum at 16-Bit Resolution
- TUE: ±0.1% of FSR Maximum
- Integrated 2.5 V Precision Internal Reference
- Initial Accuracy: ±5 mV, Maximum
- Low Drift: 2 ppm/°C Typical
- High Drive Capability: 20 mA With 0.5 V From Supply Rails
- Flexible Output Configuration
- User Selectable Gain: 2, 1 or ½
- Reset to Zero Scale or Midscale
- Wide Operating Range
- Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
- Temperature: –40˚C to +125˚C
- 50-MHz, SPI-Compatible Serial Interface
- 4-Wire Mode, 1.7 V to 5.5 V Operation
- Daisy-Chain Operation
- CRC Error Check
- Low Power: 0.7 mA/Channel at 5.5 V
- Small Package: 3-mm × 3-mm, 16-Pin WQFN
The DAC80504, DAC70504, and DAC60504 (DACx0504) are a pin-compatible family of low-power, four-channel, buffered voltage-output, digital-to-analog converters (DACs) with 16-, 14-, and 12-bit resolution. The DACx0504 includes a low drift, 2.5-V internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user-selectable gain configuration provides full-scale output voltages of 1.25 V (gain = ½), 2.5 V (gain = 1), or 5 V (gain = 2). These devices operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply, are specified monotonic, and provide high linearity of ±1 LSB INL.
Communication to the DACx0504 is performed through a 4-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. The VIO pin enables serial interface operation from 1.7 V to 5.5 V. The DACx0504 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.
The DACx0504 incorporate a power-on-reset circuit that powers up and maintains the DAC outputs at either zero scale or midscale until a valid code is written to the device. These device consume a low current of 0.7 mA/channel at 5.5 V, making these devices an excellent choice for battery-operated equipment. A per-channel power-down feature reduces the device current consumption to 15 µA.
The DACx0504 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C, and is available in a small, 3-mm × 3-mm QFN package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC80508-04EVM — DAC80508 및 DAC80504 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |