DAC8501
- microPOWER OPERATION: 250 µA at 5V
- MULTIPLYING-MODE BANDWIDTH: 350kHz
- POWER-ON RESET TO ZERO
- POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V
- ENSURED MONOTONIC BY DESIGN
- SETTLING TIME: 10 µs to ±0.003% FSR
- LOW-POWER SERIAL INTERFACE WITH SCHMITT-TRIGGERED INPUTS
- ON-CHIP OUTPUT BUFFER AMPLIFIER, RAIL-TO-RAIL OPERATION
- SYNC\ INTERRUPT FACILITY
- MSOP-8 PACKAGE
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- PC PERIPHERALS
- PORTABLE INSTRUMENTATION
- PROGRAMMABLE ATTENUATION
SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola.
Microwire is a registered trademark of National Semiconductor.
The DAC8501 is a low-power, single, 16-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) optimized for multiplying operation. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC8501 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and Digital Signal Processor (DSP) interfaces.
The DAC8501 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The DAC8501 incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC8501 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V.
The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 1.2mW at 5V reducing to 1µW in power-down mode.
The DAC8501 is available in an MSOP-8 package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치