ADS9219
- High-speed and low-power:
- ADS9219: 20MSPS/ch, 187mW/ch
- ADS9218: 10MSPS/ch, 146mW/ch
- ADS9217: 5MSPS/ch, 95mW/ch
- 2-channel, simultaneous sampling
- Feature integration:
- Integrated ADC driver
- Integrated precision reference
- Common-mode voltage output buffer
- High performance:
- 18-bit no-missing-codes
- INL: ±1LSB, DNL: ±0.75LSB
- SNR: 95.5dB and 104.5dB SNR with OSR = 16
- Wide input bandwidth:
- ADS9219: 135MHz (–3dB)
- ADS9218: 90MHz (–3dB)
- ADS9217: 45MHz (–3dB)
- Serial LVDS interface:
- SDR and DDR output modes
- Synchronous clock and data output
- Extended operating range: –40°C to +125°C
The ADS921x is a family of 18-bit, high-speed, dual-channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) with an integrated driver for the ADC inputs. The integrated ADC driver simplifies the signal chain, reduces power consumption for precision applications, and supports high-frequency signals beyond 1MHz. By not requiring an external decoupling capacitor, the integrated ADC reference buffer is optimized for wide bandwidth applications.
The ADS921x uses a serial LVDS (SLVDS) data interface that enables high-speed digital communication while minimizing digital switching noise. Read the dual-channel ADC data using separate SLVDS outputs per ADC channel or one SLVDS output for both ADC channels.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS921x Dual, Simultaneous-Sampling, 18-Bit, 20MSPS SAR ADC With Fully Differential ADC Input Driver datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/05/22 |
Application brief | Precision ADCs in Servo Drives | PDF | HTML | 2024/08/22 | |
Application brief | Low Latency Signal-Chains for Digital Control Loops with ADS9219 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/22 | |
Technical article | 자동화된 테스터 및 인코더를 모니터링하는 방법 | PDF | HTML | 2024/05/14 | |
Circuit design | ADS9218 Power-Optimized Signal Chain Circuit | PDF | HTML | 2022/10/21 | |
Application note | Simplify Antialiasing Filters With ADS9218 | PDF | HTML | 2022/10/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9219EVM — ADS9219 평가 모듈
ADS9227EVM — ADS9227 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |