ADS5270
- Maximum Sample Rate: 40MSPS
- 12-Bit Resolution
- No Missing Codes
- Total Power Dissipation:
Internal Reference: 888mW
External Reference: 822mW - CMOS Technology
- Simultaneous Sample-and-Hold
- 70.5dB SNR at 10MHz IF
- 3.3V Digital/Analog Supply
- Serialized LVDS Outputs
- Integrated Frame and Bit Patterns
- Option to Double LVDS Clock Output Currents
- Four Current Modes for LVDS
- Pin- and Format-Compatible Family
- TQFP-80 PowerPAD Package
The ADS5270 is a high-performance, 40MSPS, 8-channel analog-to-digital converter (ADC). Internal references are provided, simplifying system design requirements. Low power consumption allows for the highest of system integration densities. Serial LVDS (low-voltage differential signaling) outputs reduce the number of interface lines and package size.
An integrated phase lock loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock by a factor of 12. This high-frequency LVDS clock is used in the data serialization and transmission process. The word output of each internal ADC is serialized and transmitted either MSB or LSB first. In addition to the eight data outputs, a bit clock and a word clock are also transmitted. The bit clock is at 6x the speed of the sampling clock, whereas the word clock is at the same speed of the sampling clock.
The ADS5270 provides internal references, or can optionally be driven with external references. Best performance can be achieved through the internal reference mode.
The device is available in a TQFP-80 PowerPAD package and is specified over a -40°C to +85°C operating range.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC-HARMONIC-CALC — ADC Frequency Calculator Download
The ADC Harmonic Calculation tool is an excel based calculator for determining the location in frequency space of high order harmonics following Nyquist aliasing in an analog to digital converter.
Given an ADC sample rate and the span of a signal of interest the calcultor will determine if the 2nd (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PFP) | 80 | Ultra Librarian |