INA333-HT
- Low Offset Voltage: 25 μV (max at 25°C), G ≥ 100
- Low Drift: 0.2 µV/°C, G ≥ 1000
- Low Noise: 55 nV/√Hz, G ≥ 100
- High CMRR: 100 dB (min at 25°C), G ≥ 10
- Supply Range: +1.8 V to +5.5 V
- Input Voltage: (V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V
- Output Range: (V–) +0.05 V to (V+) –0.05V
- Low Quiescent Current: 198 µA
- RFI Filtered Inputs
The INA333 is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-op amp design, small size, and low power make it ideal for a wide range of portable applications.
A single external resistor sets any gain from 1 to 1000. The INA333 is designed to use an industry-standard gain equation: G = 1 + (100kΩ/RG).
The INA333 provides very low offset voltage (25 µV at 25°C, G ≥ 100), excellent offset voltage drift (0.2 µV/°C, G ≥ 100), and high common-mode rejection (100 dB at 25°C, G ≥ 10). It operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9V), and quiescent current is only 50 µA—ideal for battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure excellent precision over the extended industrial temperature range, the INA333 also offers exceptionally low noise density (55 nV/√Hz) that extends down to dc.
The INA333 is is specified over the TA = –55°C to +210°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Micro-Power, Zerø-Drift, Rail-to-Rail Out datasheet (Rev. C) | 2013/10/22 | |
* | Radiation & reliability report | INA333SHKJ Reliability Report | 2012/05/07 | |
* | Radiation & reliability report | INA333SHKQ Reliability Report | 2012/05/07 | |
* | Radiation & reliability report | INA333SJD Reliability Report | 2012/05/07 | |
Application note | Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps | PDF | HTML | 2021/07/27 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T.) System Evaluation Kit (Rev. D) | 2015/07/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00002 — 고온 애플리케이션용 혹독한 환경 수집 단말기(HEAT) EVM 플랫폼
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
B0QFN (JD) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치