ADS7947
- Sample rate: 2 MSPS
- Pin-compatible family: 12-, 10-, 8-bit
- High resolution, high throughput:
- ADS7947: 12 bit, 2.1 MSPS
- ADS7948: 10 bit, 2.57 MSPS
- ADS7949: 8 bit, 3 MSPS
- Excellent performance:
- No missing codes
- INL: 1 LSB (max)
- SNR: 72 dB (min)
- Low power:
- 7.5 mW at 2-MSPS operation
- Auto power-down at lower speeds:
- 3.8 mW at 500 kSPS
- 0.8 mW at 100 kSPS
- 0.16 mW at 20 kSPS
- Wide supply range:
- Analog: 2.7 V to 5.5 V
- Digital: 1.65 V to AVDD
- SPI-compatible serial interface
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
- Tiny footprint: 3-mm × 3-mm WQFN
The ADS7947, ADS7948, and ADS7949 are pin-compatible 12-bit, 10-bit, and 8-bit, 2-MSPS, analog-to-digital converters (ADCs), respectively. The devices operate at a 2-MSPS sample rate with a standard 16 clock data frame. In addition, the ADS7947 (12-bit) can be operated at 2.1 MSPS, the ADS7948 (10-bit) at 2.57 MSPS, and the ADS7949 (8-bit) at 3 MSPS with a short data frame optimized for the number of clocks sufficient for conversion with no drop in performance. The devices feature both outstanding dc precision and excellent dynamic performance. This family of pin-compatible devices includes a two-channel input multiplexer and a low-power successive approximation register (SAR) ADC.
The ADS7947, ADS7948, and ADS7949 support a wide analog supply range that supports the full-scale input range up to 5 V. A simple SPI digital interface, with a digital supply that can operate as low as 1.65 V, allows for easy interfacing to a wide variety of digital controllers. Automatic power-down can be enabled when operating at slower speeds to dramatically reduce power consumption.
Offered in a tiny 3-mm × 3-mm WQFN package, the ADS7947, ADS7948, and ADS7949 are fully specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C and are suitable for a wide variety of data acquisition applications where high performance, low power, and small size are key.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS794x Ultra-Low Power, 12-, 10-, and 8-Bit, Dual-Channel, SAR ADCs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/09/11 |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.