DAC8832
- 16-Bit Resolution
- 2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation
- Very Low Power: 15 µW for 3 V Power
- High Accuracy, INL: 1 LSB
- Low Noise: 18n V/
Hz
- Fast Settling: 1.0 µS
- Fast SPI™ Interface, up to 50 MHz
- Reset to Mid-Code
- Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
- APPLICATIONS
- Portable Equipment
- Automatic Test Equipment
- Industrial Process Control
- Data Acquisition Systems
- Optical Networking
SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corp.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The DAC8832 is a single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) operating from a single 3 V to 5 V power supply. The DAC8832 provides excellent linearity (1 LSB INL), low glitch, low noise, and fast settling (1.0 µS to 1/2 LSB of full-scale output) over the specified temperature range of -40°C to +85°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.
This device features a standard high-speed (clock up to 50MHz), 3 V or 5 V SPI serial interface to communicate with a DSP or microprocessor.
The DAC8832 provides unipolar or bipolar output (±VREF) when working with an external buffer, and is reset to mid-code after power-up. For optimum performance, a set of Kelvin connections to the external reference and the analog ground input are provided.
The DAC8832 is available in a QFN-14 package, and is pin-to-pin compatible with the DAC8831IRGY, which is reset to zero code after power-up.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC8832EVM-PDK — DAC8832 성능 데모 키트
The DAC8832EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines an DAC8832EVM with the TMS32VC5509 based MMB0 motherboard for use with a personal computer. The MMB0 motherboard allows the DAC8832EVM to connect to a computer via a USB port. The DAC8832EVM-PDK is controlled by the DXP (...)
DXP — DXP EVM GUI
DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
소프트웨어 프로그래밍 도구
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD192 — 고정밀, 빠른 설정, ±10V 아날로그 전압 출력 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |