TLV2553-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 12-Bit-Resolution Analog-to-Digital Converter
(ADC) - Up to 200-KSPS (150-KSPS for 3 V) Throughput
Over Operating Temperature Range With 12-Bit
Output Mode - 11 Analog Input Channels
- Three Built-In Self-Test Modes
- Inherent Sample and Hold Function
- Linearity Error of +1 LSB (Max)
- On-Chip Conversion Clock
- Unipolar or Bipolar Output Operation
- Programmable Most Significant Bit (MSB) or Least
Significant Bit (LSB) First - Programmable Power Down
- Programmable Output Data Length
- SPI Compatible Serial Interface With I/O Clock
Frequencies up to 15 MHz (CPOL = 0, CPHA = 0)
The TLV2553-Q1 is a 12-bit switched-capacitor successive-approximation analog-to-digital converter (ADC). The ADC has three control inputs [chip select (CS), the input-output clock, and the address/control input (DATAIN)] designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output.
In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages using configuration register 1. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, when programmed as EOC, the pin 19 output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.
The TLV2553-Q1 is characterized for operation from TA = 40°C to 85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV2553-Q1 12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/06/04 |
EVM User's guide | TLV2553EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2019/09/13 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV2553EVM-PDK — TLV2553 11-채널 저전력 직렬 ADC 평가 모듈 성능 개발 키트(PDK)
The TLV2553 evaluation module (EVM) performance development kit (PDK) is a platform for evaluating the TLV2553 successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC).
The evaluation kit includes the TLV2553EVM, precision host interface (PHI) controller board, and (...)
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
직렬 전압 레퍼런스
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.