ADCV08832
- 3-wire serial digital data link requires few I/O pins
- Single supply 2.7V to 5V
- Analog input track/hold function
- Analog input voltage range from GND to VCC
- No zero or full scale adjustment required
- TTL/CMOS input/output compatible
- Superior pin compatible replacement for TLV0832 and ADC0832
The ADCV08832 is a low voltage, 8-Bit successive approximation analog-to-digital converter with a 3-wire serial interface. The serial I/O will interface to microcontrollers, PLD's, microprocessors, DSPs or shift registers. The serial I/O is configured to comply with the NSC MICROWIRE™ serial data exchange standard.
To minimize total power consumption, the ADCV08832 can be set to go into low power mode whenever it is not performing conversions.
A sample/hold function allows the analog voltage at the positive input to vary during the actual A/D conversion. The analog inputs can be configured to operate in various combinations of single-ended, differential, or pseudo-differential modes.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |