ADS7881
- 4 MHz Sample Rate, 12-Bit Resolution
- Zero Latency
- Unipolar, Pseudo Differential Input, Range:
- 0 V to 2.5 V
- High Speed Parallel Interface
- 71 dB SNR and –88.5 dB THD at 1 MHz I/P
- Power Dissipation 95 mW at 4 MSPS
- Nap Mode (10 mW Power Dissipation)
- Power Down (10 µW)
- Internal Reference
- Internal Reference Buffer
- 48-Pin TQFP Package
- APPLICATIONS
- Optical Networking (DWDM, MEMS Based Switching)
- Spectrum Analyzers
- High Speed Data Acquisition Systems
- High Speed Close-Loop Systems
- Telecommunication
- Ultra-Sound Detection
The ADS7881 is a 12-bit 4-MSPS A-to-D converter with 2.5-V internal reference. The device includes a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The device offers a 12-bit parallel interface with an additional byte mode that provides easy interface with 8-bit processors. The device has a pseudo-differential input stage.
The IN swing of ±200 mV is useful to compensate for ground voltage mismatch between the ADC and sensor and also to cancel common-mode noise. With nap mode enabled, the device operates at lower power when used at lower conversion rates. The device is available in a 48-pin TQFP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12 Bit 4 MSPS Low Power SAR Analog to Digital Converter datasheet (Rev. B) | 2005/11/11 | |
User guide | ADS7881EVM, ADS7891EVM Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/05 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
Application note | Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP | 2005/06/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS7881EVM — ADS7881 평가 모듈
The ADS7881EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS7881 analog-to-digital converter (ADC). This 12-bit, 4MSPS, ADC includes a pseudo-differential input for true bi-polar inputs. The EVM uses a low noise THS4031 inverting gain of one, buffer amplifier. This allows the ADS7881 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.