DAC5571
- Micropower Operation: 125 µA @ 3 V
- Fast Update Rate: 188 KSPS
- Power-On Reset to Zero
- +2.7-V to +5.5-V Power Supply
- Specified Monotonic by Design
- I2C Interface up to 3.4 Mbps
- On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-Rail Operation
- Double-Buffered Input Register
- Address Support for up to Two DAC5571s
- Small 6 Lead SOT 23 Package
- Operation From -40°C to 105°C
- APPLICATIONS
- Process Control
- Data Acquistion Systems
- Closed-Loop Servo Control
- PC Peripherals
- Portable Instrumentation
I2C is a trademark of Philips Corporation.
The DAC5571 is a low-power, single-channel, 8-bit buffered voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC5571 utilizes an I2C-compatible, two-wire serial interface that operates at clock rates up to 3.4 Mbps with address support of up to two DAC5571s on the same data bus.
The output voltage range of the DAC is 0 V to VDD. The DAC5571 incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at zero volts and remains there until a valid write to the device takes place. The DAC5571 contains a power-down feature, accessed via the internal control register, that reduces the current consumption of the device to 50 nA at 5 V.
The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited for portable battery operated equipment. The power consumption is less than 0.7 mW at VDD = 5 V reducing to 1 µW in power-down mode.
DAC7571/6571/5571 are 12/10/8-bit, single-channel I2C DACs from the same family. DAC7574/6574/5574 and DAC7573/6573/5573 are 12/10/8-bit quad-channel I2C DACs. Also see DAC8571/8574 for single/quad-channel, 16-bit I2C DACs.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | +2.7 V to 5.5 V, I2C Interface, Voltage Output, 8-Bit DAC datasheet (Rev. A) | 2005/08/04 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
User guide | DAC7571/4, DA6571/4, DAC5571/4, DAC8571 EVM (Rev. A) | 2004/02/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.