REF2033
- Two outputs, VREF and VREF / 2, for convenient use in single-supply systems
- Excellent temperature drift performance:
- 8 ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
- High initial accuracy: ±0.05% (maximum)
- VREF and VBIAS tracking overtemperature:
- 6 ppm/°C (maximum) from –40°C to 85°C
- 7 ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
- Microsize package: SOT23-5
- Low dropout voltage: 10 mV
- High output current: ±20 mA
- Low quiescent current: 360 µA
- Line regulation: 3 ppm/V
- Load regulation: 8 ppm/mA
- Matte-Sn version (REF2025AISDDCR) for improved corrosion resistance in the Battelle Class III and similar harsh environments
Applications with only a positive supply voltage often require additional stable voltage in the middle of the analog-to-digital converter (ADC) input range to bias input bipolar signals. The REF20xx provides a reference voltage (VREF) for the ADC and a second highly-accurate voltage (VBIAS) that can be used to bias the input bipolar signals.
The REF20xx offers excellent temperature drift (8 ppm/°C, maximum) and initial accuracy (0.05%) on both the VREF and VBIAS outputs while operating at a quiescent current less than 430 µA. In addition, the VREF and VBIAS outputs track each other with a precision of 6 ppm/°C (maximum) across the temperature range of –40°C to 125°C. All these features increase the precision of the signal chain and decrease board space, while reducing the cost of the system as compared to a discrete solution. Extremely low dropout voltage of only 10 mV allows operation from very low input voltages, which can be very useful in battery-operated systems.
Both the VREF and VBIAS voltages have the same excellent specifications and can sink and source current equally well. Very good long-term stability and low noise levels make these devices ideally-suited for high-precision industrial applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE 위치 관리자 BoosterPack™ 플러그인 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 REF2033이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치