TLV0838
- 8-Bit Resolution
- 2.7-V to 3.6-V VCC
- Easy Microprocessor Interface or
Stand-Alone Operation - Operates Ratiometrically or With VCC Reference
- 4- or 8-Channel Multiplexer Options With
Address Logic - Input Range 0 V to VCC With VCC Reference
- Remote Operation With Serial Data Link
- Inputs and Outputs Are Compatible With
TTL and MOS - Conversion Time of 32 us at
f(CLK) = 250 kHz - Functionally Equivalent to the ADC0834 and ADC0838 at 3-V Supply Without the Internal Zener Regulator Network
- Total Unadjusted Error...±1 LSB
These devices are 8-bit successive-approximation analog-to-digital converters, each with an input-configurable multichannel multiplexer and serial input/output. The serial input/output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors. Detailed information on interfacing with most popular microprocessors is readily available from the factory.
The TLV0834 (4-channel) and TLV0838 (8-channel) multiplexer is software-configured for single-ended or differential inputs as well as pseudodifferential input assignments. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding of any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
The TLV0834C and TLV0838C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV0834I and TLV0838I are characterized for operation from -40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet (Rev. B) | 2000/10/13 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.