ADS8339
- Sample Rate: 250 kHz
- 16-Bit Resolution
- Zero Latency at Full Speed
- Unipolar Single-Ended Input Range:
- 0 V to Vref
- SPI™-Compatible Serial Interface with Daisy-Chain Option
- Uses Internal Clock for Conversion
- Excellent Performance:
- 93.6 dB SNR (typ) at 10-kHz Input
- –106 dB THD (typ) at 10-kHz Input
- ±2.0 LSB INL (max)
- ±1.0 LSB DNL (max)
- Low-Power Dissipation:
- 17.5 mW (typ) at 250 kSPS
- Power Scales Linearly with Speed:
- 1.75 mW at 25 kSPS
- Power Dissipation During Power-Down State:
- 0.25 µW (typ)
- Package: VSSOP-10
The ADS8339 is a 16-bit, 250-kSPS, analog-to-digital converter (ADC). The device operates with a 2.25-V to 5.5-V external reference. The device includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with an inherent sample-and-hold circuit.
The device includes a 25-MHz, SPI-compatible serial interface. The interface is designed to support daisy-chaining or cascading of multiple devices. Furthermore, a busy indicator makes synchronizing with the digital host easy. The unipolar, single-ended input range for the device supports an input swing of 0 V to Vref.
The device is optimized for low-power operation and power consumption scales directly with speed. This feature makes the device attractive for lower speed applications. The ADS8339 is available in a VSSOP-10 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS8339 16-Bit, 250-kSPS, Serial Interface, Micro-Power, Miniature, SAR Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2014/07/28 |
Circuit design | Circuit for protecting low-voltage SAR ADC from electrical overstress with minim | 2019/05/25 | ||
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
EVM User's guide | ADS8339EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2015/11/03 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
The ADS8339EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8339 analog-to-digital converter (ADC). The converter is a 16 bit pseudo differential unipolar Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with a maximum throughput of 250KSPS. The EVM includes input and reference drivers enabling the ADC to work (...)
ADS8319 TINA-TI Transient Reference Design
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.