ADS131B26-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 functional safety system design up to ASIL D
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- Two simultaneous-sampling, 24-bit ADCs (ADC1A, ADC1B) for current-shunt measurements:
- Programmable full-scale range:
- ±39mV to ±312.5mV
- Supports a wide range of shunt resistor values and current-measurement ranges
- Achieve high-accuracy current-shunt measurements with:
- Offset error: ±1.5µV (max)
- Gain drift: 20ppm/°C (max)
- Programmable data rate: 500SPS to 64kSPS
- Digital overcurrent comparator per ADC with programmable thresholds for fast overcurrent detection
- Programmable full-scale range:
- Two simultaneous-sampling, 24-bit ADCs (ADC3A, ADC3B) for voltage measurements:
- Programmable data rate: 500SPS to 64kSPS
- Programmable full-scale range:±312.5mV to ±1.25V
- Two multiplexed, 16-bit ADCs (ADC2A, ADC2B) for voltage and temperature measurements:
- 8 analog inputs per ADC
- Programmable full-scale range:±312.5mV to ±1.25V
- Channel sequencer
- Monitoring and diagnostic features to mitigate and detect random hardware faults
- Supply-voltage range: 2.9V to 16V
- SPI-compatible interface
- 9 GPIOs with PWM capability
The ADS131B26-Q1 is a fully integrated, high-voltage battery pack monitor for automotive electrical vehicle (EV) battery management systems (BMS).

추가 정보 요청
고장 모드, 영향 및 진단 분석(FMEDA), 안전 분석 보고서 및 안전 매뉴얼과 같은 기능 안전 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS131B26-Q1 Automotive, High-Voltage Battery Pack Monitor With SPI and 6 ADC Channels for Voltage, Current, and Temperature Sensing datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/01/31 |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
Certificate | ADS131B26Q1EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS131B26Q1EVM-PDK — 6-ADC-채널 고전압 SPI 배터리 팩 모니터링용 ADS131B26 성능 데모 키트
ADS131B26-Q1 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS131B26Q1EVM과 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드를 결합하는 완전한 평가 및 시연 플랫폼입니다. PHI 컨트롤러 보드를 사용하면 ADS131B26Q1EVM을 USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결할 수 있으며 ADS131B26-Q1을 평가하도록 설계된 소프트웨어와 상호 작용합니다.
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
절연 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |