ADS7830
- 70kHz SAMPLING RATE
- ±0.5LSB INL/DNL
- 8 BITS NO MISSING CODES
- 4 DIFFERENTIAL/8 SINGLE-ENDED INPUTS
- 2.7V TO 5V OPERATION
- BUILT-IN 2.5V REFERENCE/BUFFER
- SUPPORTS ALL THREE I2C MODES:
Standard, Fast, and High-Speed - LOW POWER:
180µW (Standard Mode)
300µW (Fast Mode)
675µW (High-Speed Mode) - DIRECT PIN COMPATIBLE WITH ADS7828
- TSSOP-16 PACKAGE
The ADS7830 is a single-supply, low-power, 8-bit data acquisition device that features a serial I2C interface and an 8-channel multiplexer. The Analog-to-Digital (A/D) converter features a sample-and-hold amplifier and internal, asynchronous clock. The combination of an I2C serial, 2-wire interface and micropower consumption makes the ADS7830 ideal for applications requiring the A/D converter to be close to the input source in remote locations and for applications requiring isolation. The ADS7830 is available in a TSSOP-16 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Bit, 8-Channel Sampling Analog-to-Digital Converter with I²C Interface datasheet (Rev. C) | 2012/10/26 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS7828SW-LINUX — ADS7828용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.