ADS8509
- 250-kHz Sampling Rate
- 4-V, 5-V, 10-V, ±3.33-V, ±5-V, and ±10-V Input Ranges
- ±2 LSB Max INL
- ±1 LSB Max DNL, 16-Bit No Missing Codes
- SPI Compatible Serial Output with Daisy-Chain (TAG) Feature
- Single 5-V Supply
- Pin-Compatible with ADS7809 (Low Speed) and 12-Bit ADS8508/7808
- Uses Internal or External Reference
- 70-mW Typ Power Dissipation at 250 KSPS
- 20-Pin SO and 28-Pin SSOP Packages
- Simple DSP Interface
- APPLICATIONS
- Industrial Process Control
- Data Acquisition Systems
- Digital Signal Processing
- Medical Equipment
- Instrumentation
All other trademarks are the property of their respective owners
The ADS8509 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, reference, clock, and a serial data interface. Data can be output using the internal clock or can be synchronized to an external data clock. The ADS8509 also provides an output synchronization pulse for ease of use with standard DSP processors.
The ADS8509 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide various input ranges including ±10 V and 0 V to 5 V, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply with power dissipation under 100 mW.
The ADS8509 is available in 20-pin SO and 28-pin SSOP packages, both fully specified for operation over the industrial 40°C to 85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit 250-KSPS Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. C) | 2010/04/14 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
Application note | Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 Devices | 2007/06/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.