INA223
- Wide Common-Mode Range: 0 V to 26 V
- ±100 µV Offset (Max, Gain = 300 V/V)
- Accuracy
- ±0.25% Shunt Voltage Gain Error (Max)
- ±0.15% Bus Voltage Gain Error (Max)
- 1.25% Power Error (Max)
- 0.3 µV/°C Offset Drift (Max)
- 50 ppm/°C Gain Drift (Max)
- Programmable Gains
- Current Shunt Voltage Gains: 20, 128, 300
- Bus Voltage Attenuations: 1/10, 1/5, 2/5
- Monitors/Measures/Reports:
- Instantaneous Power
- Bus Voltage
- Load Current
- Quiescent Current: 250 µA (Max)
- Shutdown Current: 1 µA (Max)
The INA223 is a voltage-output device that monitors the current, bus voltage, and power of a supply line by sensing a voltage drop across a shunt at common-mode voltages from 0 V to 26 V. The common-mode voltage range is independent of the supply voltage. The low offset of the Zerø-Drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10 mV, full-scale.
The INA223 includes a two-wire interface used for adjusting the configuration settings of the device. The interface is used to control the signal (current shunt voltage, bus voltage, or power) that is directed to the device output. Multiple gain and attenuation settings can be programmed through the two-wire interface to allow for application-specific configurations. The programmable gain feature also allows the device to be operated over a much wider dynamic current load range without having to switch the sensing element used.
A shutdown feature is available to disable the device and effectively disconnect it from the shunt resistor and supply voltage, thus reducing the drain on the battery.
The INA223 operates from a single +2.7-V to +5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 250 µA. It is specified over the extended temperature range of –40°C to +105°C, and is offered in an SON-10 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Analog Output Current Shunt and Voltage Instantaneous Power Monitor datasheet | 2012/06/13 | |
Application note | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 2022/01/25 | |
Application brief | Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors | 2017/05/25 | ||
Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 | |
EVM User's guide | INA223EVM User's Guide | 2012/06/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
CIRCUIT060035 — 윈도우 콤퍼레이터 회로를 사용한 양방향 전류 감지
CIRCUIT060037 — 정밀 과전류 래치 회로
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00302 — 과도 안정성을 갖춘 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인
Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치