ADS1118
- Ultrasmall X2QFN Package:
2 mm × 1.5 mm × 0.4 mm - Wide Supply Range: 2 V to 5.5 V
- Low Current Consumption:
- Continuous Mode: Only 150 µA
- Single-Shot Mode: Automatic Power Down
- Programmable Data Rate:
8 SPS to 860 SPS - Single-Cycle Settling
- Internal Low-Drift Voltage Reference
- Internal Temperature Sensor:
0.5°C (Maximum) Error: 0°C to 70°C - Internal Oscillator
- Internal PGA
- Four Single-Ended or Two Differential Inputs
The ADS1118 is a precision, low power, 16-bit analog-to-digital converter (ADC) that provides all features necessary to measure the most common sensor signals in an ultra-small, leadless X2QFN-10 package or a VSSOP-10 package. The ADS1118 integrates a programmable gain amplifier (PGA), voltage reference, oscillator and high-accuracy temperature sensor. These features, along with a wide power supply range from 2 V to 5.5 V, make the ADS1118 ideally suited for power- and space-constrained, sensor-measurement applications.
The ADS1118 can perform conversions at data rates up to 860 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing both large and small signals to be measured with high resolution. An input multiplexer (MUX) allows to measure two differential or four single-ended inputs. The high-accuracy temperature sensor can be used for system-level temperature monitoring or cold-junction compensation for thermocouples.
The ADS1118 operates either in continuous-conversion mode, or in a single-shot mode that automatically powers down after a conversion. Single-shot mode significantly reduces current consumption during idle periods. Data are transferred through a serial peripheral interface (SPI™). The ADS1118 is specified from –40°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1118EVM — ADS1118 16비트, 860-SPS, 4채널, 델타-시그마 ADC 평가 모듈
The ADS1118 evaluation module (EVM) is a complete solution for evaluation of the ADS1118 ultra-small, low-power, precision 16-bit analog-to-digital converter (ADC). Power and I/O are provided via USB connection and a simple software interface. Analog inputs can be connected to a terminal block (...)
ADS1118-C-EXAMPLE-CODE — ADS1118 example C code
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
SBAC117 — ADS1118EVM Source Code
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
하드웨어 개발
평가 보드
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD109 — 간단한 열전대 측정 솔루션 레퍼런스 디자인, 정확도 <1°C
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |