ADS7052
- 1-MSPS Throughput
- Small Package Size:
- X2QFN-8 Package (1.5 mm × 1.5 mm)
- Unipolar Input Range: 0 V to AVDD
- Wide Operating Range:
- AVDD: 1.65 V to 3.6 V
- DVDD: 1.65 V to 3.6 V (Independent of AVDD)
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- Excellent Performance:
- 14-Bit NMC DNL, ±2-LSB INL
- 74.5-dB SINAD at 2 kHz
- 72.5-dB SINAD at 200 kHz
- Low Power Consumption:
- 1.5 mW at 1 MSPS With 3.3-V AVDD
- 160 µW at 100 kSPS With 3.3-V AVDD
- 40 µW at 100 kSPS With 1.8-V AVDD
- Integrated Offset Calibration
- SPI-Compatible Serial Interface: 24 MHz
- JESD8-7A Compliant Digital I/O
The ADS7052 device belongs to a family of pin-to-pin compatible, high-speed, low-power, single-channel successive-approximation register (SAR) type analog-to-digital converters (ADCs). The device family includes multiple resolutions, throughputs, and analog input variants (see Table 1 for a list of devices).
The ADS7052 is a 14-bit, 1-MSPS SAR ADC that supports a single-ended input in the range of 0 V to AVDD, for AVDD in the range of 1.65 V to 3.6 V.
The internal offset calibration feature maintains excellent offset specifications over the entire AVDD and temperature operating range.
The device supports an SPI-compatible serial interface that is controlled by the CS and SCLK signals. The input signal is sampled with the CS falling edge and SCLK is used for both conversion and serial data output. The device supports a wide digital supply range (1.65 V to 3.6 V), enabling direct interfacing to a variety of host controllers. The ADS7052 complies with the JESD8-7A standard for a normal DVDD range (1.65 V to 1.95 V).
The ADS7052 is available in an 8-pin, small, X2QFN package and is specified over the extended industrial temperature range (–40°C to +125°C). The small form-factor and extremely-low power consumption make this device suitable for space-constrained and battery-powered applications that require high-speed, high-resolution data acquisition.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7052 14-Bit, 1-MSPS, Single-Ended Input, Small-Size, Low-Power SAR ADC datasheet | PDF | HTML | 2017/12/06 |
Application brief | Precision ADCs in Servo Drives | PDF | HTML | 2024/08/22 | |
Product overview | Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing | PDF | HTML | 2023/03/27 | |
User guide | ADS7042EVM-PDK, ADS7049-Q1EVM-PDK, and ADS7057EVM-PDK Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS7057EVM-PDK — ADS7057 14비트, 2.5MSPS, 소형 저전력 SAR ADC 성능 데모 키트(PDK)
ADS7057 EVM(평가 모듈) 성능 데모 키트(PDK)는 14비트, ADS7057 SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가할 수 있는 플랫폼입니다.
PDK에는 ADS7057 평가 보드, 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드, 사용자가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있는 관련 컴퓨터 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.