ADS8519
- 0V to 8.192V, ±5V, and ±10V Input Ranges
- 93dB SNR with 20kHz Input
- ±1.5LSB Max INL
- ±1LSB Max DNL; 16 Bits, No Missing Codes
- SPI™-Compatible Serial Output with Daisy-Chain (TAG) Feature and 3-State Bus
- 5V Analog Supply, 1.65V to 5.25V I/O Supply
- Pinout Similar to 16-Bit ADS7809 (Low-Speed) and 12-Bit ADS7808 and ADS8508
- No External Precision Resistors Required
- Uses Internal or External Reference
- 110mW Typ Power Dissipation at 250kSPS
- 28-Pin SSOP Package
- Simple DSP Interface
The ADS8519 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, reference, clock, and a serial data interface. Data can be output using the internal clock or synchronized to an external data clock. The ADS8519 also provides an output synchronization pulse for ease-of-use with standard DSP processors.
The ADS8519 is specified at a 250kSPS sampling rate over the full temperature range. Internal precision resistors provide various input ranges including ±10V, ±5V, and 0V to 8.192V, while the innovative design allows operation from a single 5V supply with power dissipation under 125mW.
The ADS8519 is available in a 28-pin SSOP package, and is fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, 250kSPS, Serial, CMOS, Sampling ADC datasheet (Rev. D) | 2010/09/29 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.