DAC70508
- Performance
- INL: ±1 LSB Maximum at 16-Bit Resolution
- TUE: ±0.1% of FSR Maximum
- Integrated 2.5 V Precision Internal Reference
- Initial Accuracy: ±5 mV Maximum
- Low Drift: 2 ppm/°C Typical, DAC80508
- High Drive Capability: 20 mA with 0.5 V from Supply Rails
- Flexible Output Configuration
- User Selectable Gain: 2, 1 or ½
- Reset to Zero Scale or Midscale
- Clear Output Function: DACx0508C
- Wide Operating Range
- Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
- Temperature Range: –40˚C to 125˚C
- 50 MHz SPI Compatible Serial Interface
- 1.7 V to 5.5 V Operation
- Daisy Chain Operation
- CRC Error Check
- Low Power: 0.6 mA/Channel at 5.5 V
- Small Packages:
- 3 mm × 3 mm, 16-Pin WQFN
- 2.4 mm x 2.4 mm, 16-Pin DSBGA
The DACx0508 is a pin-compatible family of low power, eight-channel, buffered voltage-output, digital-to-analog converters (DACs) with 16-, 14- and 12-bit resolution. The DACx0508 includes a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user selectable gain configuration provides full-scale output voltages of 1.25 V (gain = ½), 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, is specified monotonic and provides high linearity of ±1 LSB INL.
Communication to the DACx0508 is performed through a serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The VIO pin enables serial interface operation from 1.7 V to 5.5 V. The DACx0508 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.
The DACx0508 incorporates a power-on-reset circuit that powers up and maintains the DAC outputs at either zero scale or midscale until a valid code is written to the device. The device consumes low current of 0.6 mA/channel at 5.5 V, making it suitable for battery-operated equipment. A per-channel power-down feature reduces the device current consumption to 15 µA.
The DACx0508 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to 125°C and is available in small packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |