ADS8558
- Family of 16-, 14-, 12-Bit, Pin- and
Software-Compatible ADCs - Six SAR ADCs Grouped in Three Pairs
- Maximum Data Rate Per Channel with Internal
Conversion Clock and Reference:
ADS8556: 630 kSPS (PAR) or 450 kSPS (SER)
ADS8557: 670 kSPS (PAR) or 470 kSPS (SER)
ADS8558: 730 kSPS (PAR) or 500 kSPS (SER) - Maximum Data Rate with External Conversion
Clock and Reference:
800 kSPS (PAR) or 530 kSPS (SER) - Pin-Selectable or Programmable Input Voltage
Ranges: Up to ±12 V - Excellent Signal-to-Noise Performance:
ADS8556: 91.5 dB, ADS8667: 85 dB,
ADS8668: 73.9 dB - Programmable and Buffered Internal Reference:
0.5 V to 2.5 V and 0.5 V to 3.0 V - Comprehensive Power-Down Modes:
- Deep Power-Down (Standby Mode)
- Partial Power-Down
- Auto-Nap Power-Down
- Selectable Parallel or Serial Interface
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
The ADS855x contains six low-power, 16-, 14-, or 12-bit, successive approximation register (SAR) based analog-to-digital converters (ADCs) with true bipolar inputs. Each channel contains a sample-and-hold circuit that allows simultaneous high-speed multi-channel signal acquisition.
The ADS855x supports data rates of up to 730 kSPS in parallel interface mode or up to 500 kSPS if the serial interface is used. The bus width of the parallel interface can be set to eight or 16 bits. In serial mode, up to three output channels can be activated.
The ADS855x is specified over the full industrial temperature range of 40°C to 125°C and is available in an LQFP-64 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS855x 16-, 14-, 12-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2016/02/03 |
Application note | A Numerical Protection Relay Solution (Rev. A) | 2018/07/26 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8555EVM-PDK — 6채널 동시 샘플링 ADC용 ADS8555 평가 모듈
ADS8555 EVM(평가 모듈) 성능 데모 키트(PDK)는 6채널 동시 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 ADS855x 제품군을 평가하기 위한 플랫폼입니다. ADS855x 제품은 통합 전압 레퍼런스를 포함하고 있으며 ±12V 입력을 수용할 수 있습니다.
ADS8555EVM-PDK에는 ADS8555 평가 보드와 PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드가 포함되어 있어, 컴퓨터 소프트웨어가 데이터 캡처 및 분석을 위해 범용 직렬 버스(USB)를 통해 ADC와 통신할 수 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.