ADS9224R
- High resolution, high throughput:
- ADS9224R: 16 bits, 3 MSPS, low latency: 333 ns
- ADS9234R: 14 bits, 3.5 MSPS, low latency: 285 ns
- Two unipolar, fully differential simultaneously sampled channels
- Excellent DC and AC performance:
- ADS9224R:
- 16-bit NMC DNL, ±2-LSB max INL
- 94-dB SNR, –109-dB THD
- 88-dB SINAD at 1 MHz
- ADS9234R:
- 14-bit NMC DNL, ±1-LSB max INL
- 85.6-dB SNR, –106-dB THD
- 84-dB SINAD at 1 MHz
- ADS9224R:
- Feature integration:
- Internal reference and reference buffers
- Internal REFby2 buffer for setting common-mode
- Data averaging
- Enhanced-SPI interface for MCUs and FPGAs:
- Wide read cycle to read data with MCUs
- Clock re-timer for data transfers with digital isolators
- DDR modes for FPGAs
- Parallel byte mode for easy interface
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
The ADS92x4R is a pin-compatible, high-speed, dual, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADC) with an integrated reference and reference buffer. The device can operate on a single 5-V supply and supports unipolar, fully differential analog input signals with excellent DC and AC specifications. The device has excellent AC performance with analog input frequencies up to 1.5 MHz, which makes the device suitable for wide-bandwidth data acquisition (DAQ) systems.
The device supports SPI-compatible serial (enhanced-SPI) and byte-wide parallel interfaces, making the device easy to pair with a diversity of microcontrollers, digital signal processors (DSPs), and field-programmable gate arrays (FPGAs). This device also supports a data averaging feature that provides an AC performance boost in noisy environments.
The device comes in a space-saving, 5-mm × 5-mm, VQFN package. The ADS92x4R is specified for the extended temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9224REVM-PDK — ADS9224R 듀얼 채널 동시 샘플링 SAR ADC 성능 데모 키트(PDK)
ADS9224R EVM(평가 모듈) 성능 데모 키트(PDK)는 완전 차동 입력 16비트 3-MSPS 장치인 ADS9224R SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 성능 평가용 플랫폼입니다. ADS9224REVM-PDK에는 ADS9224REVM 보드와 PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드가 포함되어 있어, 컴퓨터 소프트웨어가 데이터 캡처 및 분석을 위해 범용 직렬 버스(USB)를 통해 ADC와 통신할 수 있습니다.
ADS9224R TINA-TI Transient Reference Design
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.