ADS8586S
- 16-Bit ADC with Integrated Analog Front-End
- Simultaneous Sampling: 6-Channels
- Pin-Programmable Bipolar Inputs: ±10 V and ±5 V
- High Input Impedance: 1 MΩ
- 5-V Analog Supply: 2.3-V to 5-V Digital Supply
- Overvoltage Input Clamp with 7-kV ESD
- Low-Drift, On-Chip Reference (2.5 V) and Buffer
- Excellent Performance:
- 250-kSPS Max Throughput per Channel
- DNL: ±0.35 LSB; INL: ±0.45 LSB
- SNR: 96.4 dB; THD: −114 dB
- Over Temperature Performance:
- Max Offset Drift: 3 ppm/°C
- Gain Drift: 6 ppm/°C
- On-Chip Digital Filter for Oversampling
- Flexible Parallel, Byte, and Serial Interface
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- Package: 64-Pin LQFP
The ADS8586S device is an 6-channel, integrated data acquisition (DAQ) system based on a simultaneous-sampling, 16-bit successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC) operating at a maximum of 250 kSPS per channel. The device features a complete analog front-end for each channel, including a programmable gain amplifier (PGA) with high input impedance of 1 MΩ, input clamp, low-pass filter, and an ADC input driver. The device also features a low-drift, precision reference with a buffer to drive the ADC. A flexible digital interface supporting serial, parallel, and parallel byte communication enables the device to be used with a variety of host controllers.
The ADS8586S can be configured to accept ±10-V or ±5-V true bipolar inputs using a single 5-V supply. The high input impedance allows direct connection with sensors and transformers, thus eliminating the need for external driver circuits. The high performance and accuracy, along with zero-latency conversions offered by this device, also make the ADS8586S a great choice for many industrial automation and control applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16비트 고속 8채널 동시 샘플링 ADC EVM 성능 데모 키트(PDK)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00834 — ±10V 측정 범위를 지원하는 16비트 SAR ADC를 사용하는 고정밀 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |