ADS7871
- PGA Gains: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20 V/V
- Programmable Input (Up to 4-Channel Differential/Up to 8-Channel Single-Ended or Some Combination)
- 1.15-V, 2.048-V, or 2.5-V Internal Reference
- SPI/DSP Compatible Serial Interface (
20 MHz)
- Throughput Rate: 48 kSamples/sec
- Error Overload Indicator
- Programmable Output 2s Complement/Binary
- 2.7-V to 5.5-V Single Supply Operation
- 4-Bit Digital I/O Via Serial Interface
- Pin Compatible With ADS7870
- SSOP-28 Package
- APPLICATIONS
- Portable Battery-Powered Systems
- Low-Power Instrumentation
- Low-Power Control Systems
- Smart Sensor Applications
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7871 (US patents 6140872, 6060874) is a complete low power data acquisition system on a single chip. It consists of a 4-channel differential/8-channel single-ended multiplexer, precision programmable gain amplifier, 14-bit successive approximation analog-to-digital (A/D) converter and a precision voltage reference.
The programmable-gain amplifier provides high input impedance, excellent gain accuracy, good common-mode rejection, and low noise.
For many low-level signals, no external amplification or impedance buffering is needed between the signal source and the A/D input.
The offset voltage of the PGA is auto zeroed. Gains of 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, and 20 V/V allow signals as low as 125 mV to produce full-scale digital outputs.
The ADS7871 contains an internal reference, which is trimmed for high initial accuracy and stability vs temperature. Drift is typically 10 ppm/°C. An external reference can be used in situations where multiple ADS7871s share a common reference.
The serial interface allows the use of SPI, QSPI, Microwire, and 8051-family protocols, without glue logic.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7871: 14-Bit A/D Converter, MUX, PGA & Internal Reference DAQ System datasheet (Rev. C) | 2004/10/04 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
User guide | ADS7870/ADS7871 EVM | 2003/09/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS7871SW-LINUX — ADS7871용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.