DAC63004W
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- Unipolar and bipolar output range options from 25 µA to 250 µA
- Voltage outputs:
- 35-µA/channel I DD in voltage-output mode
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detected I 2C, SPI, or PMBus™ interface
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin DSBGA (1.75 mm × 1.75 mm)
The 12-bit DAC63004W and 10-bit DAC53004W ( DACx3004W) are a pin-compatible family of quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These DACx3004W support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I 2C, SPI, and PMBus interfaces, and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx3004W 12-Bit and 10-Bit, Ultra-Low-Power, Quad Voltage and Current Output Smart DACs With Auto-Detected I2C, SPI, or PMBus Interface datasheet | PDF | HTML | 2023/03/24 |
Circuit design | Negative Voltage Margining and Scaling Circuit With Voltage Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/14 | |
Application brief | PCB Design Guide With 0.4-mm Package | PDF | HTML | 2023/02/09 | |
Circuit design | Programmable, High-Current Sink Circuit With DSBGA Smart DAC | PDF | HTML | 2023/01/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC63004WCSP-EVM — 웨이퍼 칩 스케일 패키지(WCSP)에서 4채널 12비트 스마트 DAC용 DAC63004W 평가 모듈
DAC63004 웨이퍼 칩 스케일 패키지(WCSP) 평가 모듈(EVM)은 다양한 구성에서 DAC63004W 및 DAC53004W 상업용 초저전력, 버퍼 전압 및 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다.
최대 200mA의 출력을 지원하는 가변 전류 소스로 DAC63004W 또는 DAC53004W를 평가할 수 있는 선택적 회로가 있습니다.
DAC63004WCSP-EVM에는 DAC63004W 또는 DAC53004W와 관련된 성능 및 애플리케이션을 평가할 수 있는 GUI가 있습니다. EVM에는 (...)
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
하드웨어 개발
평가 보드
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.