DAC7551-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Relative Accuracy (INL): ±0.35 LSB
- Ultra-Low Glitch Energy: 0.1 nV-s
- Low-Power Operation: 100 µA at 2.7 V
- Power-On Reset-to-Zero Scale
- Power Supply: 2.7- to 5.5-V Single Supply
- Power-Down: 0.05 µA at 2.7 V
- 12-Bit Linearity and Monotonicity
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Settling Time: 5 µs (Max)
- SPI-Compatible Serial Interface With Schmitt-
Trigger Input: Up to 50 MHz - Daisy-Chain Capability
- Asynchronous Hardware Clear-to-Zero Scale
- Specified Temperature Range:
–40°C to +105°C - Small, 2-mm × 3-mm, 12-Lead USON Package
- Z-Suffix Offers Improved Delamination
The DAC7551-Q1 device is a single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) with exceptional linearity and monotonicity, and a proprietary architecture that minimizes glitch energy. The low-power DAC7551-Q1 device operates from a single 2.7- to 5.5-V supply. The DAC7551-Q1 output amplifiers can drive a 2-kΩ, 200-pF load rail-to-rail with 5-µs settling time. The output range is set using an external voltage reference.
The 3-wire serial interface operates at clock rates up to 50 MHz and is compatible with SPI™, QSPI™, microwire, and DSP interface standards. The device incorporates a power-on-reset (POR) circuit to ensure that the DAC output powers up to 0 V and remains at that voltage until a valid write cycle to the device occurs. The device contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to under 2 µA.
Small size and low-power operation make the DAC7551-Q1 device ideally suited for battery-operated, portable applications. The power consumption is typically 0.5 mW at 5 V, 0.23 mW at 3 V, and reduces to 1 µW in power-down mode.
The DAC7551-Q1 device is available in a 12-pin USON package and is specified over –40°C to +105°C. The Z-suffix offers reduced delamination compared to standard device.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC7551-Q1 12-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/03/19 |
EVM User's guide | BOOST-DAC7551Q1EVM User's Guide | 2015/04/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOST-DAC7551Q1EVM — DAC7551-Q1 부스터팩 플러그인 모듈
The Texas Instruments DAC7551-Q1 BoosterPack Evaluation Module (EVM) allows designers to evaluate the operation and performance of the DAC7551-Q1 single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The BoosterPack layout of this EVM is compatible with the readily available (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
USON (DRN) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.