ADC088S052
- Eight Input Channels
- Variable Power Management
- Independent Analog and Digital Supplies
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP Compatible
- Packaged in 16-Lead TSSOP
Key Specifications
- Conversion Rate: 200 ksps to 500 ksps
- DNL (VA = VD = 2.7V to 5.0V): ±0.2 LSB (Max)
- INL (VA = VD = 2.7V to 5.0V): ±0.2 LSB (Max)
- Power Consumption
- 3V Supply: 1.2 mW (Typ)
- 5V Supply: 6.5 mW (Typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC088S052 is a low-power, eight-channel CMOS 8-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 200 ksps to 500 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.
The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC088S052 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from +2.7V to +5.25V, and the digital supply (VD) can range from +2.7V to VA. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 1.2 mW and 6.5 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.03 µW using a +3V supply and 0.15 µW using a +5V supply.
The ADC088S052 is packaged in a 16-lead TSSOP package. Operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C is ensured.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC128S102EVM — 12비트 8채널 SAR ADC(아날로그-디지털 컨버터) 평가 모듈
ADC128S102 평가 모듈(EVM)은 ADC128S102, 12비트, 8채널, 1MSPS, 직렬 인터페이스, 시스템 활동 보고서(SAR) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 작동과 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 사용자는 아날로그 입력을 소싱할 수 있으며 사용자 친화적인 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에 해당하는 출력 코드를 표시할 수 있습니다. 이 보드는 입력 구동 회로와 저항 분할기 입력을 위한 프로비저닝 기능을 포함하고 있습니다.
ADC128S102EVM 키트에는 EVM에 손쉽게 연결하고 통신할 수 있는 주변 기기 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |