ADS7816
- 200kHz SAMPLING RATE
- MICRO POWER:
- 1.9mW at 200kHz
- 150µW at 12.5kHz
- POWER DOWN: 3µA max
- 8-PIN MINI-DIP, SOIC, and MSOP
- DIFFERENTIAL INPUT
- SERIAL INTERFACE
- Applications
- BATTERY OPERATED SYSTEMS
- REMOTE DATA ACQUISITION
- ISOLATED DATA ACQUISITION
The ADS7816 is a 12-bit, 200kHz sampling analog-to-digital converter. It features low power operation with automatic power down, a synchronous serial interface, and a differential input. The reference voltage can be varied from 100mV to VCC, with a corresponding resolution from 24µV to 1.22mV.
Low power, automatic power down, and small size make the ADS7816 ideal for battery operated systems or for systems where a large number of signals must be acquired simultaneously. It is also ideal for remote and/or isolated data acquisition. The ADS7816 is available in an 8-pin plastic mini-DIP, an 8-lead SOIC, or an 8-lead MSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit High Speed Micro Power Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet | 2000/09/27 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A) | 2015/05/15 | ||
Application note | Voltage Reference Scaling Techniques Increase Converter and Resolution Accuracy (Rev. A) | 2015/05/08 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
Application note | Interfacing the ADS7822 to synchronous serial port of the 80x51 Microcontroller | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.