DAC7742
- LOW POWER:150mW Maximum
- +10V INTERNAL REFERENCE
- UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
- SETTLING TIME:5 µs to ±0.003% FSR
- 16-BIT MONOTINICITY, -40°C TO +85°C
- ±10V, ±5V OR +10V CONFIGURABLE VOLTAGE OUTPUT
- RESET TO MIN-SCALE OR MID-SCALE
- DOUBLE-BUFFERED DATA INPUT
- INPUT REGISTER DATA READBACK
- SMALL LQFP-48 PACKAGE
- SUPPORTS TRANSPARENT DATA INPUT OPERATION
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- ATE PIN ELECTRONICS
- CLOSED-LOOP SERVO CONTROL
- MOTOR CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The DAC7742 is a 16-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) that provides 16 bits of monotonic performance over the specified operating temperature range and offers a +10V, low-drift internal reference. Designed for automatic test equipment and industrial process control applications, the DAC7742 output swing can be configured in a ±10V, ±5V, or +10V range. The flexibility of the output configuration allows the DAC7742 to provide both unipolar and bipolar operation by pin strapping. The DAC7742 includes a high-speed output amplifier with a maximum settling time of 5µs to ±0.003% FSR for a 20V full-scale change and only consumes 100mW (typical) of power.
The DAC7742 features a standard 16-bit parallel interface with double buffering to allow asynchronous updates of the analog output, and data read-back to support data integrity verification prior to an update. A user-programmable reset control allows the DAC output to reset to min-scale (FFFFH) or mid-scale (7FFFH) overriding the DAC register values. The DAC7742 is available in an LQFP-48 package and three performance grades specified to operate from -40°C to +85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, Single Channel DAC With Internal Reference and Parallel Interface datasheet (Rev. A) | 2007/08/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치