ADC081S101
- Specified Over a Range of Sample Rates.
- 6-Lead WSON and SOT-23 Packages
- Variable Power Management
- Single Power Supply with 2.7V – 5.25V Range
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP Compatible
The ADC081S101 is a low-power, single channel CMOS 8-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC081S101 is fully specified over a sample rate range of 500 ksps to 1 Msps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC081S101 operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 2.0 mW and 10.0 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 2.5 µW using a +5V supply.
The ADC081S101 is packaged in an 6-lead WSON and SOT-23 packages. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is ensured.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC081S101 Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter datasheet (Rev. D) | 2014/01/22 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
More literature | Die D/S ADC081S101 MWC Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter | 2013/01/07 | ||
EVM User's guide | 50 ksps to 1 Msps, 12-, 10- and 8-Bit EVM Users Manual | 2012/02/20 | ||
White paper | Amp Closed-Loop Bndwidth Considerations in High Res ADC Apps | 2006/10/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.