ADS1253
- 24 BITS—NO MISSING CODES
- 19 BITS EFFECTIVE RESOLUTION UP TO 20kHz DATA RATE
- LOW NOISE: 1.8ppm
- FOUR DIFFERENTIAL INPUTS
- INL: 15ppm (max)
- EXTERNAL REFERENCE (0.5V to 5V)
- POWER-DOWN MODE
- SYNC MODE
- LOW POWER:
- 8mW at 20kHz
- 5mW at 10kHz
- APPLICATIONS
- CARDIAC DIAGNOSTICS
- DIRECT THERMOCOUPLE INTERFACES
- BLOOD ANALYSIS
- INFRARED PYROMETERS
- LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY
- PRECISION PROCESS CONTROL
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS1253 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, Analog-to-Digital (A/D) converter with 24-bit resolution operating from a single +5V supply. The delta-sigma architecture is used for wide dynamic range and to guarantee 24 bits of no missing codes performance. An effective resolution of 19 bits (1.8ppm of rms noise) is achieved for conversion rates up to 20kHz.
The ADS1253 is designed for high-resolution measurement applications in cardiac diagnostics, smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation. The converter includes a flexible, two-wire synchronous serial interface for low-cost isolation.
The ADS1253 is a 4-channel converter and is offered in an SSOP-16 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 24-Bit, 20kHz, Low Power Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. B) | 2007/09/27 | |
Application note | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/18 | |
Application note | A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/13 | |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
E-book | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020/06/19 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015/03/19 | ||
Application note | Understanding the ADS1251, ADS1253, and ADS1254 Input Circuitry | 2002/12/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치