ADS7029-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level ±2000 V
- Device CDM ESD Classification Level ±1000 V
- Ultra-Low Power Consumption:
- 1.11 mW (max) at 2 MSPS with 3-V AVDD
- Less Than 1 µW at 1 kSPS with 3-V AVDD
- Miniature Footprint:
- 8-Pin VSSOP Package: 2.30 mm × 2.00 mm
- 2-MSPS Throughput with Zero Data Latency
- Wide Operating Range:
- AVDD: 2.35 V to 3.6 V
- DVDD: 1.65 V to 3.6 V (Independent of AVDD)
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- Excellent Performance:
- 8-Bit Resolution with NMC
- ±0.2 LSB DNL; ±0.25 LSB INL
- 49-dB SNR with 3-V AVDD
- –70-dB THD with 3-V AVDD
- Unipolar Input Range: 0 V to AVDD
- Integrated Offset Calibration
- SPI-Compatible Serial Interface: 32 MHz
- JESD8-7A Compliant Digital I/O
The ADS7029-Q1 device is a an automotive Q100-qualified, 8-bit, 2-MSPS, analog-to-digital converter (ADC). The device supports a wide analog input voltage range (2.35 V to 3.6 V) and includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with an inherent sample-and-hold circuit. The SPI-compatible serial interface is controlled by the CS and SCLK signals. The input signal is sampled with the CS falling edge and SCLK is used for conversion and serial data output. The device supports a wide digital supply range (1.65 V to 3.6 V), enabling direct interface to a variety of host controllers. The ADS7029-Q1 complies with the JESD8-7A standard for a normal DVDD range (1.65 V to 1.95 V).
The ADS7029-Q1 is available in an 8-pin, miniature, VSSOP package and is specified for operation from –40°C to +125°C. The fast sampling rate of the ADS7029-Q1, along with miniature form-factor and low-power consumption, makes this device suitable for space-constrained and fast-scanning automotive applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7029-Q1 Small-Size, Low-Power, 8-Bit, 2-MSPS, SAR ADC datasheet | PDF | HTML | 2017/01/12 |
User guide | ADS7042EVM-PDK, ADS7049-Q1EVM-PDK, and ADS7057EVM-PDK Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS7049-Q1EVM-PDK — ADS7049-Q1 초저전력 초소형 12비트 2MSPS SAR ADC 성능 데모 키트(PDK)
ADS7049-Q1 EVM(평가 모듈) PDK(성능 데모 키트)는 12bit, ADS7049-Q1 SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가할 수 있는 플랫폼입니다.
PDK에는 ADS7049-Q1 평가 보드, 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드, 사용자가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.